Elettrovalvole a separazione totale (DRY) ASCO™ serie D132
Specifiche
| Materiale corpo | PPS (polisolfuro di fenilene) |
| Azionamento valvole | Solenoide - Ad azionamento diretto |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/2 " |
| Tipo di raccordo | G ISO228/1-G BSPP |
| Massima pressione ammissibile (PS) | 2 bar |
| Temperatura del fluido | -10 °C +90 °C |
| Viscosità massima | 5° E (~37 cStokes o mm2/s) |
| Guarnizione | EPDM o FPM |