Elettrovalvole a separazione totale (DRY) ASCO™ serie D136
Specifiche
| Materiale corpo | Rinforzato con PPS (polisolfuro di fenilene) |
| Azionamento valvole | Solenoide - Ad azionamento diretto |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse |
| Tubo/Dimensione raccordo | Porta portagomma |
| Tipo di raccordo | |
| Massima pressione ammissibile (PS) | 2 bar |
| Temperatura del fluido | 0 °C +100 °C (FPM); - 30 °C +100 °C (EPDM) |
| Viscosità massima | 5° E (~37 cStokes o mm2/s) |
| Guarnizione | EPDM o FPM |