PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Bobina potenziata elettronicamente ASCO™

Contatta lufficio commerciale
La bobina potenziata elettronicamente, progettata e prodotta per fornire nuove capacità, è il futuro della tecnologia delle elettrovalvole. Offre costi operativi inferiori e, come ci si aspetta da ASCO, rappresenta un progresso in termini di prestazioni, affidabilità e robustezza.

Caratteristiche

  • Aumento della pressione nominale in c.c. ai livelli in c.a. su tutti i prodotti (fino a un miglioramento del 500%)
  • Funzionamento a bassa potenza
  • Gamma di tensione
  • Soppressione integrata delle sovratensioni
  • Eliminazione del ronzio c.a.
  • Aumento delle temperature di esercizio in c.a. e c.c.
  • Basso aumento della temperatura del solenoide
  • Maggiore durata della bobina grazie a temperature di esercizio più basse e alla soppressione delle sovratensioni elettriche
  • Certificazioni dei solenoidi secondo le direttive UL, CSA e CE
  • Disponibilità di bobine di Classe I, Divisione 2 (prefisso EE)
  • Conformità RoHS 2