PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvole di arresto del gas ASCO™ Serie HV427

La linea ASCO Serie HV426 include valvole di arresto dei gas combustibili a bassa temperatura in acciaio inossidabile per bruciatori a gas commerciali e industriali in ambienti difficili. La struttura a tenuta di picco c.c. offre basso consumo energetico e la robustezza dei prodotti assicura un funzionamento coerente e affidabile. Le valvole sono dotate di sede morbida resiliente per una tenuta stagna e richiedono un differenziale di pressione minima pari a zero. Adatte per applicazioni quali riscaldatori di serbatoi, riscaldatori di linee, inceneritori e ciminiere.

Specifiche

Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Attuazione della valvolaElettrovalvola
FluidiGas naturale
Dimensioni tubo/porta1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Materiale del corpoAcciaio inossidabile
Tensione24 c.a., 110 c.a., 120 c.a., 230 c.a., 12 c.c., 24 c.c.
Tipo di portaNPTF
PortataDa 6,0 Cv a 14,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 1,0 Cv a 2,0 Cv
Pressione max differenziale/max di esercizioVuoto 150 PSIG
Ambiente di esercizioInterno, esterno, pericoloso
Standard e normativeCSA