Valvole a cavo ASCO™ JV216

ASCO Serie JV216 è una linea di valvole di arresto del gas con chiusura a trazione progettate per rispondere agli standard di sicurezza commerciali, industriali e istituzionali per cucine stabiliti dalla National Fire Protection Association. Le valvole si chiudono per arrestare il flusso di gas quando viene tirato il relativo cavo.

Specifiche

Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Azionamento valvolaRipristino manuale
MediaGas naturale
Dimensioni tubo/porta1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Materiale del corpoAlluminio
Tensione110 c.a.; 120 c.a.; 220 c.a.; 230 c.a. - 50, 60
Tipo di portaNPTF
PortataDa 6,0 Cv a 14,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; oltre 14,0 Cv
Pressione max differenziale/max di esercizioVuoto 150 PSIG
Ambiente di esercizioInterni