Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L159

Le valvole per applicazioni generali ASCO serie L159 sono progettate per controllare acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con controllo proporzionale e a scatto.

Specifiche

Materiale corpoOttone
Azionamento valvoleSolenoide - Ad azionamento diretto
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Tubo/Dimensione raccordo1/4"
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP
Massime pressioni ammissibili (PS)40 bar
Temperatura del fluido-10 °C +170 °C
Viscosità massima5° E (~37 cStokes o mm2/s)
GuarnizioneRubino