PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

ASCO Serie L257 - Elettrovalvole per applicazioni generiche

Dal 30 settembre 2025 le elettrovalvole per applicazioni generiche Serie L257 non sono più disponibili per la vendita.

La relativa documentazione è ancora disponibile di seguito.


Specifiche

Materiale del corpoPPS (polisolfuro di fenilene) rinforzato con fibra di vetro
Azionamento della valvolaElettrovalvola - Ad azionamento diretto
Funzione2 vie - 2/2 normalmente aperte
Dimensioni tubo/porta
Tipo di porta
Massima pressione ammissibile (PS)10 bar
Temperatura fluidi0 °C +130 °C
Viscosità massima5° E (~37 cStokes o mm2/s)
TenutaFPM