PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L338

Le valvole per applicazioni generali ASCO serie L338 sono progettate per controllare acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con controllo proporzionale e a scatto.

Specifiche

Materiale corpoOttone
Azionamento valvoleSolenoide - Ad azionamento diretto
Funzione3 vie - 3/2 normalmente chiuse
Tubo/Dimensione raccordo
Tipo di raccordo
Massime pressioni ammissibili (PS)40 bar
Temperatura del fluido-10 °C +130 °C
Viscosità massima5° E (~37 cStokes o mm2/s)
GuarnizioneAcciaio inossidabile