Elettrovalvole pinza-tubo ASCO™ Serie S105

Le valvole pinza-tubo SERIE ASCO S105 sono in grado di controllare qualsiasi fluido compatibile con il materiale dei tubi, proteggendo il fluido da qualsiasi contaminazione, comprese le variazioni di temperatura. Queste caratteristiche rendono questa valvola adatta per il controllo di un'ampia gamma di fluidi, inclusi quelli dei settori delle analisi, medicale e alimentare.

Specifiche

Materiale corpoAlluminio anodizzato
Azionamento valvoleElettrovalvola - Ad azionamento diretto?
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Organo di pinzaggioPOM (copolimero acetale rinforzato)
Componenti interniAcciaio inox
Tubo con alesaggioOttone nichelato chimicamente (Ni-P)