Elettrovalvole pinza-tubo ASCO™ Serie S106

Le valvole pinza-tubo SERIE ASCO S106 sono in grado di controllare qualsiasi fluido compatibile con il materiale dei tubi, proteggendo il fluido da qualsiasi contaminazione, comprese le variazioni di temperatura. Queste caratteristiche rendono questa valvola adatta per il controllo di un'ampia gamma di fluidi, inclusi quelli dei settori delle analisi, medicale e alimentare.

Specifiche

Materiale corpoAlluminio anodizzato
Azionamento valvoleElettrovalvola - Ad azionamento diretto?
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Organo di pinzaggioPOM (copolimero acetale rinforzato)
Componenti interniAcciaio inossidabile
Tubo con alesaggioAcciaio inox