Valvola di sfiato gas ASCO™ Serie S262

La Serie S262 ASCO è una linea di valvole per gas combustibile per lo sfiato dei sistemi di combustione a gas nelle apparecchiature di riscaldamento. In caso di perdita quando il sistema è spento, il gas viene scaricato attraverso la valvola. La valvola a 2 vie, normalmente aperta, ha un corpo in alluminio pressofuso e un diaframma pilotato a differenziale zero.

Specifiche

Azionamento valvoleElettrovalvola
Materiale corpoAlluminio
MediaGas naturale
Tubo/Dimensione raccordo1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo di portaNPTF
Funzione2 vie - 2/2 normalmente aperta
Tensione24 CA, 120 CA, 230 CA
Pressione massima differenziale / massima di esercizioDa vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizioInterni
Standard / NormativeCSA, Tipo 1, UL