Valvole a diaframma ASCO™ 082

La serie ASCO 082 è una linea di elettrovalvole miniaturizzate progettate per l'uso con liquidi molto aggressivi in sistemi di analisi e medicali. Il materiale di costruzione resistente agli agenti chimici, il basso consumo energetico e il montaggio semplificato del manifold rendono queste valvole ideali per la selezione e il controllo di campioni e reagenti corrosivi o sensibili. Le applicazioni tipiche della Serie 082 sono l'analisi della qualità delle acque, la diagnostica in vitro e il sequenziamento del DNA.

Specifiche

Funzione2/2 2 vie NC
Materiale del corpoPVDF
GuarnizioniFKM, FFKM
FluidoLiquidi aggressivi
Montaggio¼-28 o M6
Diametro di passaggio1,5 mm (0,06 pollici)
Alimentazione2,5 W
Tensioni standard12 V c.c., 24 V c.c.
Pressione di esercizioDa 0 a 2 bar (da 0 a 29 psi)
Ciclo di lavoro100%