Valvole miniaturizzate ASCO™ Serie 090

La Serie 090 ASCO è una linea di elettrovalvole miniaturizzate progettate per applicazioni su gas inerte e aria. La loro architettura compatta e leggera e il basso consumo energetico le rendono ideali per dispositivi medici portatili. L'eccezionale durata di servizio delle valvole, di oltre 50 milioni di cicli, aumenta notevolmente l'affidabilità dello strumento OEM. Le applicazioni tipiche della Serie 090 sono la somministrazione di ossigeno, la terapia a compressione e gli analizzatori di gas.

Specifiche

Attuazione della valvolaElettrovalvola
Materiale del corpoPBT
MediaAria, gas inerte; ossigeno
Tipo di portaMontaggio su piano di posa
Funzione2/2 normalmente chiusa<br>3/2 normalmente chiusa
PortataFino a 0,072 Cv
Tensione12 c.c.; 24 c.c.
Pressione di esercizio bar (psi)Fino a 2,07 (30)
Ambiente di esercizioInterni