PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Operatori dell'elettrovalvola ASCO™ Serie WBLP

Contatta lufficio commerciale
La serie WBLP ASCO è una linea di operatori dell'elettrovalvola con maggiore sicurezza e incapsulamento per ambienti potenzialmente esplosivi, secondo la direttiva CE ATEX 2014/34/UE. L'operatore dell'elettrovalvola prevede una facile installazione elettrica per mezzo di una bobina con morsetto a vite. L'avvolgimento della bobina è dotato di un fusibile termico (in c.a./c.c.) che scatta e provoca la diseccitazione della valvola e la sicurezza a prova di guasto in caso di temperatura eccessiva dovuta a sovratensione prolungata o core bloccato.

Specifiche

Normative/RegolamentiIEC 60529 (grado di protezione), ATEX, IP67, Ex e mb