PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Operatori dell'elettrovalvola ASCO™ Serie WSLPKF (Ex d)

La Serie WSLPKF ASCO è una linea di operatori dell'elettrovalvola con corpo in acciaio inossidabile, antideflagranti, progettati per essere usati in atmosfere con pericolo di esplosione. La bobina con morsetto a vite permette una facile installazione elettrica. L’operatore è conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE. La conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza è garantita dalla conformità agli standard internazionali ed europei IEC ed EN: 60079-0, 60079-1 e 60079-31.

Specifiche

Standard / NormativeIEC 60529 (grado di protezione), ATEX, ATEX Zona 1-21, IP66, IP67, Ex d