AVENTICS™ Valvola proporzionale SentronicHD Serie 616

La SentronicHD AVENTICS Serie 616 è una valvola a 3 vie altamente precisa con controllo digitale e un'ampia gamma di funzioni diagnostiche. Il Data Acquisition Software (DaS) fornito assieme alla valvola SentronicHD può essere utilizzato per regolare i parametri di controllo della valvola in funzione a un'applicazione specifica. Il segnale di comando, il segnale di feedback e i parametri di controllo possono essere visualizzati in tempo reale e regolati come richiesto. La valvola SentronicHD può essere configurata per il controllo a doppio circuito di variabili di processo quali portata, forza, velocità, RPM e temperatura. La valvola è idonea per sistemi di sospensione pneumatica, apparecchiature per diagnostica e analitiche, biocombustibili e settore imbottigliamento.

Specifiche

Funzione3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Azionamento valvoleProporzionale
Materiale corpoAlluminio
Dimensione raccordo¼”
Tensione24 V CC
Frequenza50/60 Hz
FluidoAria, gas inerte, gas naturale
Ambiente di esercizioInterni
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Standard e normativeCE, EAC, IP65