Sensore del punto di rugiada in pressione AVENTICS™ Serie DS2

Il sensore punto del punto di rugiada Aventics DS2 è uno strumento estremamente affidabile e preciso progettato per misurare la temperatura del punto di rugiada nei sistemi ad aria compressa. Il sensore svolge un ruolo fondamentale nel garantire la qualità dell'aria negli impianti pneumatici, rilevando il contenuto di umidità. Con i dati accurati e in tempo reale che fornisce, il sensore DS2 aiuta a prevenire problemi legati all'umidità come corrosione, congelamento e malfunzionamento delle apparecchiature. Il design compatto e la facile integrazione nei sistemi già installati fanno di questo sensore la scelta ideale per garantire prestazioni ottimali e longevità dei componenti pneumatici. Aventics DS2 è essenziale per le applicazioni che richiedono standard di qualità dell'aria rigorosi, contribuendo a migliorare l'efficienza complessiva del sistema e la qualità dei prodotti.

1 - 2 di 2 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Settore
Campo di misurazione
Disponibilità
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
R412029179

AVENTICS Sensore del punto di rugiada Serie DS2 R412029179

SettoreCampo di misurazioneDisponibilità
Industria-20 ... +50 °Ctd
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412029180

AVENTICS Sensore del punto di rugiada Serie DS2 R412029180

SettoreCampo di misurazioneDisponibilità
Industria-80 ... +20 °Ctd
AGGIUNGI ALL'ELENCO