AVENTICS™ Sensore del punto di rugiada Serie DS2 R412029180

Codice:

AVENTICS-R412029180

Visualizza CAD
SENSOR DS2 -80CTD...+20CTD

Specifiche

Campo di misura del punto di rugiada in pressione-80 ... +20 °Ctd
Precisione±1 °C a +50 ... -20 °Ctd, ±2 °C a -20 ... -50 °Ctd, ± 3 °C at - 50 ... - 80 °Ctd
Pressione di esercizio min.-1 bar
Pressione di esercizio max50 bar
Tensione di esercizio24 V DC, 10-36 V DC
Tipo di protezioneIP66
CertificatiEMV secondo DIN EN 61326-1, UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
Notaideal 0...50 °C
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaM12
Conexión eléctrica numero polia 5 poli
Attacco elettrico codificaCon codifica A
Segnale in uscitaModbus-RTU Interface (RS 485), IO-Link
Peso0.197 kg
Materiale corpoAcciaio inox