Cilindri guida AVENTICS™ Serie GPC

Visualizza il catalogo
La serie GPC di AVENTICS si distingue per l'elevata capacità di carico laterale e per la protezione da torsione. Le aste di guida e trasmissione sono robuste e precise grazie alla coppia elevata e all'assorbimento della forza trasversale.

Your selection:
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    10 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    40 mm
    50 mm
    75 mm
    100 mm
    125 mm
    150 mm
    160 mm
    200 mm
    elastic
    elastic cushioning
    hydraulic
    Double-acting
    1 - 10 di 254 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Dimensione cuscinetto
    Lunghezza corsa
    Ammortizzazione
    Settore
    Disponibilità
    Funzione cilindro
    Max Stroke
    Serie di prodotti
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    0822060000

    AVENTICS Cilindri di guida, Serie GPC-BV 0822060000

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneSettoreDisponibilità
    12 mm10 mmammortizzamento elasticoIndustria
    237,67 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0822060001

    AVENTICS Cilindri di guida, Serie GPC-BV 0822060001

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneSettoreDisponibilità
    12 mm20 mmammortizzamento elasticoIndustria
    242,54 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0822060002

    AVENTICS Cilindri di guida, Serie GPC-BV 0822060002

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneSettoreDisponibilità
    12 mm30 mmammortizzamento elasticoIndustria
    247,72 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0822060003

    AVENTICS Cilindri di guida, Serie GPC-BV 0822060003

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneSettoreDisponibilità
    12 mm40 mmammortizzamento elasticoIndustria
    252,74 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0822060004

    AVENTICS Cilindri di guida, Serie GPC-BV 0822060004

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneSettoreDisponibilità
    12 mm50 mmammortizzamento elasticoIndustria
    257,91 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0822060005

    AVENTICS Cilindri di guida, Serie GPC-BV 0822060005

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneSettoreDisponibilità
    12 mm75 mmammortizzamento elasticoIndustria
    270,66 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0822060006

    AVENTICS Cilindri di guida, Serie GPC-BV 0822060006

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneSettoreDisponibilità
    12 mm100 mmammortizzamento elasticoIndustria
    283,25 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0822060007

    AVENTICS Cilindri di guida, Serie GPC-BV 0822060007

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneSettoreDisponibilità
    12 mm25 mmammortizzamento elasticoIndustria
    245,13 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0822060024

    AVENTICS Cilindri di guida, Serie GPC-BV 0822060024

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneSettoreDisponibilità
    12 mm125 mmammortizzamento elasticoIndustria
    296,06 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0822060029

    AVENTICS Cilindri di guida, Serie GPC-BV 0822060029

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneSettoreDisponibilità
    12 mm150 mmammortizzamento elasticoIndustria
    308,80 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO