AVENTICS™ Cilindri di guida, Serie GPC-BV 0822060007

Codice:

AVENTICS-0822060007

245,13 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
GPC-DA-012-0025-BV-SB

Specifiche

Ø pistone12 mm
Ø asta pistone6 mm
Corsa25 mm
Principio attivoa doppio effetto
Tipo di cuscinettobronzina
Pistone magneticocon pistone magnetico
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
RaccordoM5
Forza del pistone in entrata53 N
Forza del pistone in uscita71 N
Velocità max.0.5 m/s
Energia d'urto0.1 J
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella50 µm
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Peso0.37 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniPoliuretano
Materiale piastra frontaleAcciaio, cromato