Cilindri a tiranti AVENTICS™ Serie ITS (ISO 15552)

Visualizza il catalogo
I cilindri della serie ITS AVENTICS (ISO 15552) sono spesso scelti quando è necessario spostare e tenere sotto controllo carichi estremamente grandi in modo efficiente con la consueta facilità di utilizzo. I cilindri serie ITS (ISO 15552) sono facilmente configurabili in base alle esigenze applicative.

1 - 10 di 509 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Ammortizzazione
Requisiti ambientali
Disponibilità
Collegamento aria compressa
Caratteristiche del cilindro
Funzione cilindro
Settore
Pistone magnetico
Max Stroke
Pressione di esercizio massima
Forza di estensione del pistone
Forza di ritrazione del pistone
Modifica stelo pistone
Filettatura stelo pistone
Serie di prodotti
Raschiastelo
Tipo di raschietto
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
R480627283

AVENTICS Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie ITS R480627283

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneRequisiti ambientaliDisponibilità
160 mm25 mmammortizzamento pneumatico regolabileIndustry standard|ATEX optional
1185,19 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480627284

AVENTICS Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie ITS R480627284

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneRequisiti ambientaliDisponibilità
160 mm50 mmammortizzamento pneumatico regolabileIndustry standard|ATEX optional
1214,81 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480627285

AVENTICS Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie ITS R480627285

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneRequisiti ambientaliDisponibilità
160 mm80 mmammortizzamento pneumatico regolabileIndustry standard|ATEX optional
1250,39 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480627286

AVENTICS Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie ITS R480627286

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneRequisiti ambientaliDisponibilità
160 mm100 mmammortizzamento pneumatico regolabileIndustry standard|ATEX optional
1274,11 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480627287

AVENTICS Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie ITS R480627287

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneRequisiti ambientaliDisponibilità
160 mm125 mmammortizzamento pneumatico regolabileIndustry standard|ATEX optional
1303,74 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480627288

AVENTICS Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie ITS R480627288

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneRequisiti ambientaliDisponibilità
160 mm160 mmammortizzamento pneumatico regolabileIndustry standard|ATEX optional
1345,20 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480627289

AVENTICS Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie ITS R480627289

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneRequisiti ambientaliDisponibilità
160 mm200 mmammortizzamento pneumatico regolabileIndustry standard|ATEX optional
1392,63 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480627290

AVENTICS Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie ITS R480627290

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneRequisiti ambientaliDisponibilità
160 mm250 mmammortizzamento pneumatico regolabileIndustry standard|ATEX optional
1451,90 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480627291

AVENTICS Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie ITS R480627291

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneRequisiti ambientaliDisponibilità
160 mm320 mmammortizzamento pneumatico regolabileIndustry standard|ATEX optional
1534,88 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480627292

AVENTICS Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie ITS R480627292

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaAmmortizzazioneRequisiti ambientaliDisponibilità
160 mm400 mmammortizzamento pneumatico regolabileIndustry standard|ATEX optional
1629,71 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO