AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie ITS R480627289
Codice:
Specifiche
| Norme | ISO 15552 |
| Ø pistone | 160 mm |
| Corsa | 200 mm |
| Raccordi | G 3/4 |
| Principio attivo | a doppio effetto |
| Ammortizzamento | ammortizzamento a regolazione pneumatica |
| Pistone magnetico | Pistone senza magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale, opzionalmente in ATEX |
| Filettatura asta pistone - tipo | filettatura esterna |
| Filettatura asta pistone | M36x2 |
| Asta pistone | unilaterale |
| Raschia-asta | Raschia-asta industriale standard |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in entrata | 11875 N |
| Forza del pistone in uscita | 12667 N |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 2 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Lunghezza di ammortizzamento | 46 mm |
| Energia di ammortizzamento | 160 J |
| Peso corsa da 0 mm | 12.5 kg |
| Peso corsa da +10 mm | 0.21 kg |
| Corsa max. | 2700 mm |
| Fluido | Aria compressa |