AVENTICS™ Sistema di raschiatura modulare 0496301404

Codice:

AVENTICS-0496301404

165,04 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MSS-125-MET-NBR

Specifiche

Per seriePRA, TRB, CCL-IS
Raschia-astaIndustria chimica, Raschia-asta in metallo, Produzione di zucchero, Produzione di acciaio, Industria automobilistica, Industria del legno
Ø pistone125 mm
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Materiale corpoAlluminio
Superficieanodizzato
Guarnizione asta pistoneGomma acrilonitrile-butadiene
Raschia-astaOttone