Sistemi raschiastelo modulari e unità di lubrificazione anteriore AVENTICS™

Visualizza il catalogo
Il sistema raschiastelo modulare e l'unità di lubrificazione anteriore AVENTICS offrono maggiore flessibilità, poiché implementano un modello di raschiastelo diverso con lo stesso cilindro quando è necessario procedere a una sostituzione. Sono disponibili separatamente come parti di ricambio con guarnizioni e boccole completamente installate e possono essere sostituite in qualsiasi momento, in modo rapido e facile, senza rimuovere il cilindro.

Your selection:
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    CCL-IS
    CSL-RD
    ITS
    PRA
    TRB
    Acrylonitrile butadiene rubber
    Brass
    Fluorocaoutchouc
    Polyester elastomer
    Polytetrafluorethylene
    Thermoplastic elastomer (TPE)
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
    Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMW-PE)
    Aluminum
    Aluminum, anodized
    Stainless Steel
    Modular scraper system
    10 bar
    -10 °C
    -20 °C
    -40 °C
    Chemical-Resistant Scraper
    Dry-Run Scraper
    Food-Grade Scraper
    Hard scraper
    Heat-Resistant Metal Scraper
    Heat-Resistant Scraper
    Metal Scraper
    Standard Industry Scraper
    Acrylonitrile butadiene rubber
    Fluorocaoutchouc
    Nitrile butadiene rubber
    Polyester elastomer
    Polytetrafluorethylene
    Polyurethane
    Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMW-PE)
    1 - 10 di 55 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Dimensione cuscinetto
    Serie cilindri
    Raschiastelo
    Materiale della custodia
    Disponibilità
    Tipo di accessorio
    Settore
    Pressione di esercizio massima
    Temperatura ambiente minima
    Serie di prodotti
    Tipo di raschietto
    Materiale tenuta
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    0496301307

    AVENTICS Sistema di raschiatura modulare 0496301307

    Dimensione cuscinettoSerie cilindriRaschiasteloMateriale della custodiaDisponibilità
    125 mmPRA|TRB|CCL-ISElastomero di poliestereAlluminio
    132,88 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0496301404

    AVENTICS Sistema di raschiatura modulare 0496301404

    Dimensione cuscinettoSerie cilindriRaschiasteloMateriale della custodiaDisponibilità
    125 mmPRA|TRB|CCL-ISOttoneAlluminio
    165,04 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0496301706

    AVENTICS Sistema di raschiatura modulare 0496301706

    Dimensione cuscinettoSerie cilindriRaschiasteloMateriale della custodiaDisponibilità
    125 mmPRA|TRB|CCL-ISPolitetrafluoroetileneAlluminio
    168,33 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0496303105

    AVENTICS Sistema di raschiatura modulare 0496303105

    Dimensione cuscinettoSerie cilindriRaschiasteloMateriale della custodiaDisponibilità
    125 mmPRA|TRB|CCL-ISOttoneAlluminio
    182,56 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0496303202

    AVENTICS Sistema di raschiatura modulare 0496303202

    Dimensione cuscinettoSerie cilindriRaschiasteloMateriale della custodiaDisponibilità
    125 mmPRA|TRB|CCL-ISPolitetrafluoroetileneAlluminio
    202,87 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0496400402

    AVENTICS Sistema di raschiatura modulare 0496400402

    Dimensione cuscinettoSerie cilindriRaschiasteloMateriale della custodiaDisponibilità
    40 mmPRA|TRB|CCL-ISOttoneAlluminio
    120,58 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0496400518

    AVENTICS Sistema di raschiatura modulare 0496400518

    Dimensione cuscinettoSerie cilindriRaschiasteloMateriale della custodiaDisponibilità
    50 mm|63 mmPRA|TRB|CCL-ISOttoneAlluminio
    142,82 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0496400607

    AVENTICS Sistema di raschiatura modulare 0496400607

    Dimensione cuscinettoSerie cilindriRaschiasteloMateriale della custodiaDisponibilità
    80 mm|100 mmPRA|TRB|CCL-ISOttoneAlluminio
    164,81 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0496400704

    AVENTICS Sistema di raschiatura modulare 0496400704

    Dimensione cuscinettoSerie cilindriRaschiasteloMateriale della custodiaDisponibilità
    32 mmPRA|TRB|CCL-ISElastomero di poliestereAlluminio
    106,43 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0496400801

    AVENTICS Sistema di raschiatura modulare 0496400801

    Dimensione cuscinettoSerie cilindriRaschiasteloMateriale della custodiaDisponibilità
    40 mmPRA|TRB|CCL-ISElastomero di poliestereAlluminio
    112,29 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO