AVENTICS™ Sistema di raschiatura modulare 0496303202

Codice:

AVENTICS-0496303202

202,87 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MSS-125-PTFE-FPM

Specifiche

Per seriePRA, TRB, CCL-IS
Raschia-astaIndustria tessile, Raschia-asta resistente al calore, Industria alimentare, Industria chimica, Produzione di zucchero
Ø pistone125 mm
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.150 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Materiale corpoAlluminio
Superficieanodizzato
Guarnizione asta pistoneGomma al fluoro
Raschia-astapolitetrafluoretilene