AVENTICS™ Sistema di raschiatura modulare 0496400801

Codice:

AVENTICS-0496400801

112,29 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MSS-040-PEE-NBR

Specifiche

Per seriePRA, TRB, CCL-IS
Campo d'impiegoIndustria della carta/di stampa, Raschia-asta industriale standard, Raschia-asta rigido, Industria tessile
Ø pistone40 mm
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Materiale corpoAlluminio
Superficieanodizzato
Guarnizione asta pistoneGomma acrilonitrile-butadiene
Raschia-astaElastomero poliestere