AVENTICS™ Cilindri di guida, Serie GPC-BV 0822063004

Codice:

AVENTICS-0822063004

402,53 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
GPC-DA-025-0050-BV-SB

Specifiche

Ø pistone25 mm
Ø asta pistone10 mm
Corsa50 mm
Principio attivoa doppio effetto
Tipo di cuscinettobronzina
Pistone magneticocon pistone magnetico
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
RaccordoG 1/8
Forza del pistone in entrata260 N
Forza del pistone in uscita309 N
Velocità max.0.8 m/s
Energia d'urto0.35 J
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella50 µm
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Peso1.25 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniPoliuretano
Materiale piastra frontaleAcciaio, cromato