AVENTICS™ Serie BCP 0822419001

Codice:

AVENTICS-0822419001

369,49 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
BCP-SB-145-050-0NR-ST-G018

Specifiche

Soffiettoa 1 soffietto
TipoCilindro a soffietto con coperchio
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressaG 1/8
Diametro del coperchio90 mm
Angolo di ribaltamento consentito max.15 °
Corsa effettiva max.50 mm
Spazio di montaggio radiale min.160 mm
Altezza di montaggio, min.50 mm
Altezza di montaggio, max.100 mm
forza min.2500 N
forza max.5500 N
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a50 °C
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Peso1.2 kg
Materiale soffiettogomma naturale / gomma butadiene
materiale coperchioAcciaio, cromato
Superficie Coperchiozincato