Attuatori a soffietto AVENTICS™ Serie BCP

Visualizza il catalogo
I cilindri AVENTICS Serie BCP sono attuatori a soffietto con coperchi in acciaio saldamente flangiati e soffietti realizzati in gomma naturale nella versione standard. La versione resistente al calore si distingue per i soffietti realizzati in gomma epicloridrina (ECO) e la versione resistente alla corrosione per i coperchi in acciaio inossidabile (V2A).

Your selection:
    1/4 NPT
    3/4 NPT
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/4
    double
    single
    triple
    10900 N
    12600 N
    13000 N
    13600 N
    14000 N
    14700 N
    14800 N
    153469.75 N
    17300 N
    19500 N
    20000 N
    20100 N
    33300 N
    34500 N
    35400 N
    36800 N
    49600 N
    50000 N
    52200 N
    52600 N
    5500 N
    55000 N
    5600 N
    6900 N
    7500 N
    8700 N
    17000 N
    17100 N
    19400 N
    20500 N
    2100 N
    2500 N
    26100 N
    27400 N
    27800 N
    28700 N
    30000 N
    3500 N
    35200 N
    4300 N
    4500 N
    5000 N
    6100 N
    6900 N
    7000 N
    7700 N
    8200 N
    8700 N
    9300 N
    109.98 mm
    110 mm
    50 mm
    51 mm
    54 mm
    70 mm
    72 mm
    75 mm
    76.96 mm
    77 mm
    78 mm
    83 mm
    100 mm
    105 mm
    125 mm
    130 mm
    140 mm
    155 mm
    158 mm
    160 mm
    165 mm
    180 mm
    195 mm
    205 mm
    230 mm
    240 mm
    260 mm
    265 mm
    270 mm
    299.97 mm
    300 mm
    305 mm
    330 mm
    385 mm
    394.97 mm
    395 mm
    85 mm
    Single-acting, retracted without pressure
    8 bar
    Bellow actuator with cover
    Epichlorohydrin rubber
    Natural rubber
    caoutchouc/butadiene caoutchouc
    Stainless Steel
    Steel, chrome-plated
    1 - 10 di 63 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Collegamento aria compressa
    Lunghezza corsa
    Soffietto
    Forza massima
    Disponibilità
    Forza minima
    Altezza di installazione max.
    Altezza di installazione min.
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    0822419001

    AVENTICS Serie BCP 0822419001

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 1/8a 1 soffietto5500 N
    369,49 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0822419002

    AVENTICS Serie BCP 0822419002

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 1/4a 1 soffietto7500 N
    396,90 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0822419003

    AVENTICS Serie BCP 0822419003

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 3/4a 1 soffietto13600 N
    433,41 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0822419004

    AVENTICS Serie BCP 0822419004

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 3/4a 1 soffietto17300 N
    540,16 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0822419040

    AVENTICS Serie BCP 0822419040

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 1/8a 2 soffietti5600 N
    500,01 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0822419041

    AVENTICS Serie BCP 0822419041

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 1/4a 2 soffietti8700 N
    513,30 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0822419042

    AVENTICS Serie BCP 0822419042

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 3/4a 2 soffietti13000 N
    593,86 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0822419043

    AVENTICS Serie BCP 0822419043

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 3/4a 2 soffietti20000 N
    661,04 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    1922161000

    AVENTICS Serie BCP 1922161000

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 3/4a 2 soffietti14800 N
    593,86 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    1923061000

    AVENTICS Serie BCP 1923061000

    Collegamento aria compressaLunghezza corsaSoffiettoForza massimaDisponibilità
    G 3/4a 1 soffietto14700 N
    447,27 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO