AVENTICS™ Serie BCP 0822419040

Codice:

AVENTICS-0822419040

500,01 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
BCP-DB-145-095-0NR-ST-G018

Specifiche

Soffiettoa 2 soffietti
TipoCilindro a soffietto con coperchio
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressaG 1/8
Diametro del coperchio90 mm
Angolo di ribaltamento consentito max.20 °
Corsa effettiva max.95 mm
Spazio di montaggio radiale min.160 mm
Altezza di montaggio, min.70 mm
Altezza di montaggio, max.165 mm
forza min.2100 N
forza max.5600 N
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a50 °C
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Peso1.3 kg
Materiale soffiettogomma naturale / gomma butadiene
materiale coperchioAcciaio, cromato
Superficie Coperchiozincato