AVENTICS™ Serie BCP 1922161000

Codice:

AVENTICS-1922161000

593,86 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
BCP-DB-218-153-0NR-ST-G034

Specifiche

Soffiettoa 2 soffietti
TipoCilindro a soffietto con coperchio
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressaG 3/4
Diametro del coperchio141 mm
Angolo di ribaltamento consentito max.20 °
Corsa effettiva max.153 mm
Spazio di montaggio radiale min.235 mm
Altezza di montaggio, min.77 mm
Altezza di montaggio, max.230 mm
forza min.7700 N
forza max.14800 N
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a50 °C
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Peso2.3 kg
Materiale soffiettogomma naturale / gomma butadiene
materiale coperchioAcciaio, cromato
Superficie Coperchiozincato