AVENTICS™ Serie BCP ASND51-7-1

Codice:

AVENTICS-ASND51-7-1

450,87 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
DOUBLE CONVOLUTED AIR BELLOWS

Specifiche

Soffiettoa 2 soffietti
TipoCilindro a soffietto con coperchio
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressa3/4 NPT
Diametro del coperchio228 mm
Angolo di ribaltamento consentito max.20 °
Corsa effettiva max.189.99 mm
Spazio di montaggio radiale min.340 mm
Altezza di montaggio, min.75 mm
Altezza di montaggio, max.265 mm
forza min.17000 N
forza max.35400 N
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a50 °C
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Peso4.8 kg
Materiale soffiettogomma naturale
materiale coperchioAcciaio, cromato
Superficie Coperchiozincato