AVENTICS™ Filtre, Série 647 G647ABBK6JA000Q

Codice:

AVENTICS-G647ABBK6JA000Q

647-ABB-K6J-A00-0Q

Specifiche

ComponentiFiltro
RaccordoG 1
Grado di filtraggio5 µm
Portata nominale Qn4250 l/min
Scarico di condensamanuale
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Peso1.199 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale cartuccia filtroPolietilene sinterizzato
Materiale scarico di condensaAcciaio inox