AVENTICS™ Serie 647 Filters

Visualizza il catalogo
I filtri ferroviari della serie 647 sono progettati per soddisfare i requisiti specifici dell'industria ferroviaria. Le unità sono conformi alle norme ferroviarie in materia di protezione antincendio (EN 45545: HL3), resistenza agli urti e alle vibrazioni (EN 61373: Cat. 1 Classe B) e resistenza alla corrosione (ISO 9227).

Questi filtri offrono una filtrazione eccezionale per garantire la rimozione dell'olio e delle particelle dal sistema ad aria compressa. I grandi elementi ad alto flusso garantiscono intervalli di sostituzione massimi con una caduta di pressione minima nel sistema e una corrente d'aria massima.

1 - 3 di 3 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Flusso (L/M)
Pressione di esercizio massima
Collegamento aria compressa
Porosità del filtro
Disponibilità
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
8647ABBK6JA000Q

AVENTICS Filtre, Série 647 8647ABBK6JA000Q

Flusso (L/M)Pressione di esercizio massimaCollegamento aria compressaPorosità del filtroDisponibilità
4250 l/min12 bar1 NPT5 µm
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
G647ABBK6JA000Q

AVENTICS Filtre, Série 647 G647ABBK6JA000Q

Flusso (L/M)Pressione di esercizio massimaCollegamento aria compressaPorosità del filtroDisponibilità
4250 l/min12 barG 15 µm
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
G647AFDK6JA000Q

AVENTICS Filtre, Série 647 G647AFDK6JA000Q

Flusso (L/M)Pressione di esercizio massimaCollegamento aria compressaPorosità del filtroDisponibilità
2600 l/min12 barG 10,3 μm
AGGIUNGI ALL'ELENCO