PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Minislitta, Serie MSC-HG-HM R412019007

Codice:

AVENTICS-R412019007

1685,96 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MSC-DA-020-0200-HG-HM-HM-02-M-S-0-0-ACC

Specifiche

Ø pistone20 mm
Corsa200 mm
Principio attivoa doppio effetto
Easy2Combineidoneo
doppio pistonecon doppio pistone
RaccordoG 1/8
Ammortizzamentoidraulico
Ripetibilità0,02 mm
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Forza del pistone in entrata, teorica297 N
Forza del pistone in uscita, teorica396 N
Velocità max.0.8 m/s
Lunghezza di ammortizzamento10 mm
Energia di ammortizzamento3.1 J
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
con guida su rotaie integrataCon guida a sfere su rotaia “High Performance” integrata
Peso4.12 kg
Materiale corpoAlluminio