Cilindri con guide AVENTICS Serie MSC

Ricambi
Visualizza il catalogo
Le minislitte AVENTICS Serie MSC sono caratterizzate da un design compatto, richiedono uno spazio di montaggio minimo e si possono configurare in modo ottimale per praticamente ogni attività di movimentazione automatizzata. Un'ampia gamma di possibilità di configurazione rendono la minislitta un componente di movimentazione davvero universale. Funzionamento preciso e affidabile, associato a configurazioni personalizzate e su misura per applicazioni specifiche, consentono alle minislitte di assumere la funzione di attuatore per una movimentazione efficiente. La Serie MSC offre assorbimento a coppia elevata e massima stabilità. Inoltre, presenta caratteristiche tecniche capaci di garantire funzioni regolate al meglio e processi di facile manutenzione. Veloci, sicuri e connesse in modo efficiente grazie alla speciale interfaccia Easy-2-Combine, le minislitte sono combinabili con gli altri componenti di un sistema di movimentazione senza piastre di montaggio aggiuntive.

1 - 10 di 236 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Collegamento aria compressa
Ammortizzazione
Disponibilità
Funzione cilindro
Settore
Max Stroke
Serie di prodotti
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
R412018910

AVENTICS Minislitta, Serie MSC-HG-EE R412018910

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
20 mm10 mmG 1/8elastico
663,81 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412018911

AVENTICS Minislitta, Serie MSC-HG-EE R412018911

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
20 mm20 mmG 1/8elastico
663,81 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412018912

AVENTICS Minislitta, Serie MSC-HG-EE R412018912

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
20 mm30 mmG 1/8elastico
663,81 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412018913

AVENTICS Minislitta, Serie MSC-HG-EE R412018913

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
20 mm40 mmG 1/8elastico
715,77 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412018914

AVENTICS Minislitta, Serie MSC-HG-EE R412018914

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
20 mm50 mmG 1/8elastico
805,61 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412018915

AVENTICS Minislitta, Serie MSC-HG-EE R412018915

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
20 mm80 mmG 1/8elastico
939,01 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412018916

AVENTICS Minislitta, Serie MSC-HG-EE R412018916

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
20 mm100 mmG 1/8elastico
1061,19 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412018917

AVENTICS Minislitta, Serie MSC-HG-EE R412018917

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
20 mm125 mmG 1/8elastico
1204,40 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412018918

AVENTICS Minislitta, Serie MSC-HG-EE R412018918

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
20 mm150 mmG 1/8elastico
1363,07 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412018919

AVENTICS Minislitta, Serie MSC-HG-EE R412018919

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
20 mm200 mmG 1/8elastico
1610,20 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO