AVENTICS™ Cilindro a corsa breve, Serie SSI R412019802

Codice:

AVENTICS-R412019802

43,57 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SSI-DA-012-0015-4-02-2-000-000-00

Specifiche

NormeISO 15524
Ø pistone12 mm
Corsa15 mm
RaccordiM5
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipoAsta pistone: filettatura interna
Filettatura asta pistoneM3
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata53 N
Forza del pistone in uscita71 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.03 J
Peso corsa da 0 mm0.04 kg
Peso corsa da +10 mm0.012 kg
Corsa max.75 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C