Cilindri a corsa breve AVENTICS™ Serie SSI (ISO 15524)

Visualizza il catalogo
La serie SSI di AVENTICS è costituita da cilindri a corsa breve conformi al più recente standard ISO 15524. I cilindri sono compatti e fino al 30% più leggeri rispetto ai cilindri paragonabili, grazie ai profili ottimizzati per il peso. Inoltre, offrono un elevato grado di flessibilità nel montaggio del sensore e un ammortizzamento elastico estremamente efficace.

Your selection:
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    5 mm
    10 mm
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    40 mm
    50 mm
    80 mm
    100 mm
    Double-acting
    Single-acting, retracted without pressure
    elastic cushioning
    1/4″ NPTF
    1/8″ NPTF
    10-32 UNF
    3/8" NPTF
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    M5
    Industry standard
    piston with magnet
    piston without magnet
    10 bar
    71 N
    127 N
    198 N
    309 N
    507 N
    792 N
    1237 N
    1964 N
    3167 N
    4948 N
    6.5 N
    6.8 N
    8 N
    15.5 N
    18.5 N
    26 N
    39 N
    48 N
    53 N
    95 N
    148 N
    238 N
    380 N
    665 N
    1039 N
    1766 N
    2857 N
    4441 N
    non-rotating, with front plate
    single
    1/2-20 UNF
    1/4-28 UNF
    10-32 UNF
    3/4-16 UNF
    3/8-24 UNF
    5/16-24 UNF
    5/8-18 UNF
    6-32 UNC
    8-32 UNC
    M10
    M16
    M20
    M3
    M4
    M5
    M6
    M8
    Standard Industry Scraper
    Piston rod: internal thread
    1 - 10 di 457 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Dimensione cuscinetto
    Lunghezza corsa
    Funzione cilindro
    Ammortizzazione
    Disponibilità
    Collegamento aria compressa
    Requisiti ambientali
    Settore
    Pistone magnetico
    Max Stroke
    Pressione di esercizio massima
    Forza di estensione del pistone
    Forza di ritrazione del pistone
    Modifica stelo pistone
    Filettatura stelo pistone
    Serie di prodotti
    Raschiastelo
    Tipo di raschietto
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    R412019800

    AVENTICS Cilindro a corsa breve, Serie SSI R412019800

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
    12 mm5 mma doppio effettoammortizzamento elastico
    34,95 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412019801

    AVENTICS Cilindro a corsa breve, Serie SSI R412019801

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
    12 mm10 mma doppio effettoammortizzamento elastico
    39,26 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412019802

    AVENTICS Cilindro a corsa breve, Serie SSI R412019802

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
    12 mm15 mma doppio effettoammortizzamento elastico
    43,57 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412019803

    AVENTICS Cilindro a corsa breve, Serie SSI R412019803

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
    12 mm20 mma doppio effettoammortizzamento elastico
    47,89 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412019804

    AVENTICS Cilindro a corsa breve, Serie SSI R412019804

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
    12 mm25 mma doppio effettoammortizzamento elastico
    52,20 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412019805

    AVENTICS Cilindro a corsa breve, Serie SSI R412019805

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
    12 mm30 mma doppio effettoammortizzamento elastico
    56,51 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412019806

    AVENTICS Cilindro a corsa breve, Serie SSI R412019806

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
    12 mm40 mma doppio effettoammortizzamento elastico
    65,14 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412019807

    AVENTICS Cilindro a corsa breve, Serie SSI R412019807

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
    12 mm50 mma doppio effettoammortizzamento elastico
    73,76 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412019808

    AVENTICS Cilindro a corsa breve, Serie SSI R412019808

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
    16 mm5 mma doppio effettoammortizzamento elastico
    38,27 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    R412019809

    AVENTICS Cilindro a corsa breve, Serie SSI R412019809

    Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroAmmortizzazioneDisponibilità
    16 mm10 mma doppio effettoammortizzamento elastico
    42,20 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO