AVENTICS™ Cilindro a corsa breve, Serie SSI R412019803
Codice:
Specifiche
| Norme | ISO 15524 |
| Ø pistone | 12 mm |
| Corsa | 20 mm |
| Raccordi | M5 |
| Principio attivo | a doppio effetto |
| Ammortizzamento | ammortizzamento elastico |
| Pistone magnetico | Pistone con magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale |
| Filettatura asta pistone - tipo | Asta pistone: filettatura interna |
| Filettatura asta pistone | M3 |
| Asta pistone | unilaterale |
| Raschia-asta | Raschia-asta industriale standard |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in entrata | 53 N |
| Forza del pistone in uscita | 71 N |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 1 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Energia d'urto | 0.03 J |
| Peso corsa da 0 mm | 0.04 kg |
| Peso corsa da +10 mm | 0.012 kg |
| Corsa max. | 75 mm |
| Fluido | Aria compressa |
| Temperatura del fluido min. | -20 °C |