AVENTICS™ Sensore di pressione, Serie PE7 R412028725
Codice:
Specifiche
| Segnale in uscita | PNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link, 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA |
| Tipo | elettronico |
| Tipo | con elementi sensoriali su base piezoresistiva |
| Pressione di domando min/max | -1 bar |
| Pressione di domando max | 1 bar |
| Protezione da sovrappressione | 10 bar |
| Logica di commutazione | NO/NC (regolabile) |
| Resistenza all'urto max. | 30 g |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 g (10 - 150 Hz) |
| Precisione in % (del valore finale) | <± 0,5 % |
| Isteresi | regolabile |
| Grandezza misurata | Pressione relativa |
| Indicazione | OLED |
| Indicatore regolabile in | bar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, % |
| Raccordo aria compressa | G 1/4 |
| Tipo di raccordo aria compressa | Filettatura interna |
| Temperatura del fluido min. | -25 °C |
| Temperatura del fluido max. | 80 °C |
| Fluido | Aria compressa, Gas neutri, Olio idraulico, Liquidi neutri |
| Certificati | Dichiarazione di conformità CE, UKCA, RoHS, Conforme a REACH, UL (Underwriters Laboratories) |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | M12x1 |
| Conexión eléctrica numero poli | 4 poli |
| Attacco elettrico codifica | Con codifica A |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |