Sensori di pressione AVENTICS™ Serie PE7

Visualizza il catalogo
L'AVENTICS Serie PE7 è un sensore di pressione in custodia di acciaio inossidabile con display touch infrangibile. Colpisce per il funzionamento semplice, la grande robustezza e il design compatto.

1 - 4 di 4 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Settore
Segnale di uscita
Tipo di accessorio
Protezione per sovrapressione
Disponibilità
Collegamento aria compressa
Tipo di collegamento aria compressa
Grado di protezione
Pressione di commutazione massima
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
R412028725

AVENTICS Sensore di pressione, Serie PE7 R412028725

SettoreSegnale di uscitaTipo di accessorioProtezione per sovrapressioneDisponibilità
IndustriaPNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link|0 - 10 V DC, 4 - 20 mA10 bar
635,10 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412028726

AVENTICS Sensore di pressione, Serie PE7 R412028726

SettoreSegnale di uscitaTipo di accessorioProtezione per sovrapressioneDisponibilità
IndustriaPNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link|0 - 10 V DC, 4 - 20 mA10 bar
635,10 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412028727

AVENTICS Sensore di pressione, Serie PE7 R412028727

SettoreSegnale di uscitaTipo di accessorioProtezione per sovrapressioneDisponibilità
IndustriaPNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link|0 - 10 V DC, 4 - 20 mA10 bar
635,10 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412028728

AVENTICS Sensore di pressione, Serie PE7 R412028728

SettoreSegnale di uscitaTipo di accessorioProtezione per sovrapressioneDisponibilità
IndustriaPNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link|0 - 10 V DC, 4 - 20 mA10 bar
635,10 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO