AVENTICS™ Sensore di pressione, Serie PE7 R412028728

Codice:

AVENTICS-R412028728

635,10 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PE7-PA-G014-EX-000-250-M012

Specifiche

Segnale in uscitaPNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link, 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Tipoelettronico
Tipocon elementi sensoriali su base piezoresistiva
Pressione di domando min/max0 bar
Pressione di domando max25 bar
Protezione da sovrappressione10 bar
Logica di commutazioneNO/NC (regolabile)
Resistenza all'urto max.30 g
Resistenza alle vibrazioni5 g (10 - 150 Hz)
Precisione in % (del valore finale)<± 0,5 %
Isteresiregolabile
Grandezza misurataPressione relativa
IndicazioneOLED
Indicatore regolabile inbar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, %
Raccordo aria compressaG 1/4
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri, Olio idraulico, Liquidi neutri
CertificatiDichiarazione di conformità CE, UKCA, RoHS, Conforme a REACH, UL (Underwriters Laboratories)
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaM12x1
Conexión eléctrica numero poli4 poli
Attacco elettrico codificaCon codifica A
Temperatura ambiente min.-25 °C