AVENTICS™ Sensor, Series ST6-SM R412028895

Codice:

AVENTICS-R412028895

146,64 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ST6-IO-K02U-030-SM

Specifiche

Attacco elettrico tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica numero poli4 poli
Cavocon cavo
Lunghezza cavo2 m
Larghezza scanalaturascanalatura 6 mm
Tensione di esercizio13-30 V DC
Ripetibilità campo di misura max.typ. 0,05 mm @25°C
Segnale in uscita0 - 10 V DC, IO-Link
CertificatiUL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezioneIP67
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Risoluzione IO-Link typ.0,01 mm
Risoluzione Analogico typ.0,014 mm
Differenza di linearità0,3 mm
Velocità di scansione1 m/s
MaterialePoliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guaina cavoPoliuretano