Sensori di posizione AVENTICS™ Serie ST6-SM

I sensori di posizione AVENTICS Serie ST6-SM garantiscono un rilevamento continuo dei movimenti dei pistoni in campi di misurazione fino a 50 mm. IO-Link consente l'impostazione di 8 punti zero di commutazione I sensori compatti da 32,5 mm sono facili da montare nell'alloggiamento a t da 6 mm. La funzione di diagnosi dell'attuatore del sensore utilizza dati sulle prestazioni quali velocità, corsa o numero di corse del pistone per rendere visibili i processi negli azionamenti pneumatici.

1 - 2 di 2 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Tipo di accessorio
Lunghezza del cavo
Tipo di collegamento elettrico 2
Serie di prodotti
Disponibilità
Settore
Grado di protezione
Larghezza fessura
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
R412028895

AVENTICS Sensor, Series ST6-SM R412028895

Tipo di accessorioLunghezza del cavoTipo di collegamento elettrico 2Serie di prodottiDisponibilità
2 mestremità cavo aperteST6-SM
146,64 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412028896

AVENTICS Sensor, Series ST6-SM R412028896

Tipo di accessorioLunghezza del cavoTipo di collegamento elettrico 2Serie di prodottiDisponibilità
0,3 mConnettoreST6-SM
154,64 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO