AVENTICS™ Minislitta, Serie MSN R452000855

Codice:

AVENTICS-R452000855

Visualizza CAD
MSN-DA-016-0020

Specifiche

Ø pistone16 mm
Corsa20 mm
Principio attivoa doppio effetto
RaccordoM5
Ammortizzamentoelastico
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Forza del pistone in entrata, teorica95 N
Forza del pistone in uscita, teorica127 N
Velocità max.0.8 m/s
Energia di ammortizzamento0.15 J
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
con guida su rotaie integratacon guida su rotaie integrata
Peso0.262 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale asta pistoneAcciaio inox
Materiale guarnizioniPoliuretano
Materiale tavola di guidaAlluminio
Materiale rotaia di guidaAcciaio, cromato