Cilindri con guide AVENTICS™ Serie MSN

Visualizza il catalogo
Le minislitte AVENTICS Serie MSN offrono una guida precisa senza gioco in un fattore di forma molto stretto. Grazie all'ampia gamma di opzioni di montaggio e aria di alimentazione, la Serie consente applicazioni praticamente in qualsiasi posizione.

1 - 10 di 18 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Collegamento aria compressa
Ammortizzazione
Disponibilità
Funzione cilindro
Settore
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
R452000840

AVENTICS Minislitta, Serie MSN R452000840

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
6 mm5 mmM5elastico
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R452000841

AVENTICS Minislitta, Serie MSN R452000841

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
6 mm10 mmM5elastico
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R452000842

AVENTICS Minislitta, Serie MSN R452000842

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
6 mm15 mmM5elastico
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R452000843

AVENTICS Minislitta, Serie MSN R452000843

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
6 mm20 mmM5elastico
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R452000844

AVENTICS Minislitta, Serie MSN R452000844

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
6 mm25 mmM5elastico
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R452000845

AVENTICS Minislitta, Serie MSN R452000845

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
6 mm30 mmM5elastico
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R452000846

AVENTICS Minislitta, Serie MSN R452000846

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
10 mm5 mmM5elastico
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R452000847

AVENTICS Minislitta, Serie MSN R452000847

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
10 mm10 mmM5elastico
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R452000848

AVENTICS Minislitta, Serie MSN R452000848

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
10 mm15 mmM5elastico
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R452000849

AVENTICS Minislitta, Serie MSN R452000849

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaAmmortizzazioneDisponibilità
10 mm20 mmM5elastico
629,05 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO