AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R480059526

Codice:

AVENTICS-R480059526

271,86 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CCL-DA-040-0160-IS-0210024211AB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone40 mm
Corsa160 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, opzionalmente in ATEX, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM12x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata665 N
Forza del pistone in uscita792 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento19 mm
Energia di ammortizzamento9 J
Peso corsa da 0 mm0.92 kg
Peso corsa da +10 mm0.049 kg
Corsa max.1900 mm
FluidoAria compressa