Cilindri standard AVENTICS™ Serie CCL-IS (ISO 15552)

Visualizza il catalogo
Il cilindro AVENTICS Serie CCL-IS (ISO 15552) con design igienico viene prodotto specificamente per applicazioni di packaging del settore alimentare. È caratterizzato da pratici montaggi del sensore e il suo design igienico abbina la pulizia semplice ed efficiente a bassi cicli di manutenzione.

1 - 10 di 396 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Standard e normative
Lunghezza corsa
Dimensione cuscinetto
Funzione cilindro
Disponibilità
Collegamento aria compressa
Ammortizzazione
Caratteristiche del cilindro
Requisiti ambientali
Settore
Pistone magnetico
Max Stroke
Pressione di esercizio massima
Forza di estensione del pistone
Forza di ritrazione del pistone
Modifica stelo pistone
Filettatura stelo pistone
Serie di prodotti
Raschiastelo
Tipo di raschietto
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
R480058830

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480058830

Standard e normativeLunghezza corsaDimensione cuscinettoFunzione cilindroDisponibilità
50 mm32 mma doppio effetto
222,74 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480058890

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480058890

Standard e normativeLunghezza corsaDimensione cuscinettoFunzione cilindroDisponibilità
50 mm63 mma doppio effetto
346,36 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480058909

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480058909

Standard e normativeLunghezza corsaDimensione cuscinettoFunzione cilindroDisponibilità
250 mm100 mma doppio effetto
671,35 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480058941

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480058941

Standard e normativeLunghezza corsaDimensione cuscinettoFunzione cilindroDisponibilità
400 mm50 mma doppio effetto
367,74 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480059075

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480059075

Standard e normativeLunghezza corsaDimensione cuscinettoFunzione cilindroDisponibilità
100 mm32 mma doppio effetto
228,60 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480059526

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480059526

Standard e normativeLunghezza corsaDimensione cuscinettoFunzione cilindroDisponibilità
160 mm40 mma doppio effetto
271,86 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480059528

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480059528

Standard e normativeLunghezza corsaDimensione cuscinettoFunzione cilindroDisponibilità
50 mm40 mma doppio effetto
255,05 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480059529

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480059529

Standard e normativeLunghezza corsaDimensione cuscinettoFunzione cilindroDisponibilità
400 mm40 mma doppio effetto
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480059532

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480059532

Standard e normativeLunghezza corsaDimensione cuscinettoFunzione cilindroDisponibilità
200 mm80 mma doppio effetto
509,23 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480059699

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480059699

Standard e normativeLunghezza corsaDimensione cuscinettoFunzione cilindroDisponibilità
125 mm80 mma doppio effetto
484,92 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO