AVENTICS™ Cilindri senz'asta, Serie RTC-BV R480141454

Codice:

AVENTICS-R480141454

421,92 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
RTC-DA-025-0100-BV-MBM00S00BLP000P0P0

Specifiche

Ø pistone25 mm
Corsa100 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Pistone magneticocon pistone magnetico
Guidaguida integrata
Versione cilindri senz'astaBasic Version
Forza del pistone309 N
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Lunghezza di ammortizzamento20 mm
Energia di ammortizzamento4 J
Ammortizzamentopneumatico
Ammortizzamentoregolabile
Velocità max.6.5 m/s
Corsa max.7000 mm
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Peso corsa da 0 mm0.82 kg
Peso corsa da +10 mm0.023 kg