Cilindri senza stelo AVENTICS™ Serie RTC

Ricambi
Visualizza il catalogo
I cilindri senza stelo AVENTICS Serie RTC offrono una lunghezza della corsa ottimizzata in una dimensione compatta. La forma ovale del pistone e l'unità monoblocco slitta/pistone sono solo due caratteristiche della serie RTC di cilindri senza stelo, oltre alle molte opzioni di allestimento. Sono disponibili in quattro varianti: versione di base, cuscinetto scorrevole, guida compatta e per impieghi gravosi, per carichi di grandi dimensioni. Con punti di forza diversi, coprono una vasta gamma di movimenti e posizioni. Questo consente di risparmiare spazio e di semplificare il design della macchina. La gamma di applicazioni va da diametri pistone da 16 a 80 mm e a corse fino a 9.900 mm. I cilindri presentano una ripetibilità estrema e coprono un grande intervallo di velocità, da 0,01 m/s fino a > 20 m/s

1 - 10 di 381 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Guida
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Collegamento aria compressa
Disponibilità
Ammortizzazione
Settore
Max Stroke
Serie di prodotti
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
R480141454

AVENTICS Cilindri senz'asta, Serie RTC-BV R480141454

GuidaDimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaDisponibilità
guida integrata25 mm100 mmG 1/8
421,92 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480141455

AVENTICS Cilindri senz'asta, Serie RTC-BV R480141455

GuidaDimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaDisponibilità
guida integrata25 mm200 mmG 1/8
435,73 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480141456

AVENTICS Cilindri senz'asta, Serie RTC-BV R480141456

GuidaDimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaDisponibilità
guida integrata25 mm300 mmG 1/8
449,54 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480141457

AVENTICS Cilindri senz'asta, Serie RTC-BV R480141457

GuidaDimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaDisponibilità
guida integrata25 mm400 mmG 1/8
463,34 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480141458

AVENTICS Cilindri senz'asta, Serie RTC-BV R480141458

GuidaDimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaDisponibilità
guida integrata25 mm500 mmG 1/8
477,15 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480141459

AVENTICS Cilindri senz'asta, Serie RTC-BV R480141459

GuidaDimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaDisponibilità
guida integrata25 mm600 mmG 1/8
490,96 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480141460

AVENTICS Cilindri senz'asta, Serie RTC-BV R480141460

GuidaDimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaDisponibilità
guida integrata25 mm700 mmG 1/8
504,76 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480141461

AVENTICS Cilindri senz'asta, Serie RTC-BV R480141461

GuidaDimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaDisponibilità
guida integrata25 mm800 mmG 1/8
518,57 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480141462

AVENTICS Cilindri senz'asta, Serie RTC-BV R480141462

GuidaDimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaDisponibilità
guida integrata32 mm200 mmG 1/8
571,57 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480141463

AVENTICS Cilindri senz'asta, Serie RTC-BV R480141463

GuidaDimensione cuscinettoLunghezza corsaCollegamento aria compressaDisponibilità
guida integrata32 mm300 mmG 1/8
588,88 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO